Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

December, 2004

Kontakt: Ann Sabbe
mediaeurope@gates.com

Neuer Gates Synchronriemen PowerGrip® GT3 überbietet alle anderen Gummi-Synchronriemen

Gates kündigt hiermit seine jüngste Entwicklung im Bereich der Gummi-Synchronriemen an, den PowerGrip® GT3.  Der PowerGrip® GT3 Synchronriemen überträgt bis zu 30% mehr Leistung als frühere Riemengenerationen.  Es stehen fünf Teilungen zur Verfügung, die den größtmöglichen Bereich industrieller Anwendungen abdecken: 2MGT, 3MGT, 4MGT, 5MGT, 8MGT und 14MGT.

Die PowerGrip® GT3 Antriebsriemen können in vielen Anwendungsbereichen eingesetzt werden. Alle Riemen der PowerGrip® GT3 Serie können auf bestehenden Antrieben eingesetzt werden – ganz ohne Systemanpassung.

Die kleinen Teilungen (2MGT, 3MGT und 5MGT) sind ideal für kompakte Antriebssysteme in Heimwerkermaschinen, Büromaschinen und Haushaltsgeräten, Präzisionsstellmotoren und Mehrachs-Anwendungen.

Die größeren Teilungen (8MGT und 14MGT) sind die beste Wahl für Hochleistungsantriebe in der Werkzeug-, Papier- und Textilmaschinenindustrie, wo Haltbarkeit und geringe Wartungsanfälligkeit erforderlich sind. Sie sind der perfekte Ersatz für Antriebe vom Typ HTD® und GT. PowerGrip® GT3 in den Teilungen 8MGT und 14MGT entsprechen den Anforderungen der elektrischen Leitfähigkeit laut ISO 9563 und können in explosionsgefährdeten Anwendungsbereichen eingesetzt werden. Sie sind auch in silikonfreier Konstruktion lieferbar und daher ideal für Lackiereinrichtungen. Da Kontaminationsrisiken ausgeschlossen sind, ist es der ideale Riemen für die Automobilindustrie.