Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

September, 2004

Kontakt: Ann Sabbe
mediaeurope@gates.com

Neu von Gates: Schlauchschellen-Sortiment als Ergänzung zum Kraftstoffschlauch-Verkaufsständer

Gates bringt eine Erweiterung des Kraftstoffschlauch-Verkaufsständers auf den Markt.  Es handelt sich um eine Kombination aus dem bestehenden Kraftstoffschlauch-Verkaufsständerund einem Schlauchschellensortiment als Ergänzung.

Dieser kombinierte Verkaufsständer passt in der Gates Systemstrategie wo Gates komplette Produktprogrammen innerhalb verschiedener Systeme wie z.B. Riementriebsystem, Kraftstoffsystem, Kühlsystem liefert.  Zwei verschiedene Sortimente sind lieferbar: eins mit Schlauchdurchmessern von 3.2 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm 8 mm und 10 mm und ein zweites mit Schlauchdurchmessern von 3.2 mm, 4 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm und 10 mm.  Der Mechaniker entscheidet sich für das Sortiment, das den Marktanforderungen seines Vertriebsgebietes am besten entspricht. Der Schlauch kann mittels dem beigelieferten Schlauchabscheider auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden.  Der handliche Verkaufsständer ist kompakt und platzsparend.  Beim erneuten Bestücken des Verkaufsständers kann man jede Rolle separat bestellen.

Das separate Schlauchschellensortiment wird in einem Drahtkorb geliefert und kann einfach am Kraftstoffschlauchverkaufsständer befestigt werden.  Für jeden Schlauchdurchmesser sind die geeigneten Benzineinspritzschellen enthalten: insgesamt 360 Schellen (6 verschiedenen Sorten Schlauchschellen in je 3 Schachteln à 20 Schellen).  Kunden, die bereits über den Kraftstoffschlauchverkaufsständer verfügen, können das Schlauchschellensortiment auch separat bestellen.