Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

May, 2004

Kontakt: Ann Sabbe
mediaeurope@gates.com

Erweitertes Gates SynchroPower® Polyurethan Riemensortiment

Langenfeld - Gates erweitert ständig sein Sortiment mit neuen, technologisch fortgeschrittenen Produkten. Das erweiterte Sortiment von Gates SynchroPower® Synchronriemen aus Polyurethan bestätigt diese Aussage. Das bestehende Sortiment, das Einzelriemen, Wickeln und endliche Synchronriemen umfasst, wurde durch zahlreiche Teilungen und eine große Anzahl von endlichen Riemenkonstruktionen (LL) erweitert. Zudem enthält es nun gleichfalls verschweißte Synchronriemen (W) und Gates Truly Endless (GTE) belts oder endlose Synchronriemen. 

Gates SynchroPower® Polyurethanriemen sind äußerst abriebfest: Fast alle Gates SynchroPower® LL- und W-Synchronriemen können mit Nylonverzahnung und/oder Nylonrücken ausgestattet werden. Sie hinterlassen keine schwarzen Spuren wie Gummiriemen. Durch diese Eigenschaft eignen sie sich besonders für die industriellen Verwendungszwecke, in denen Sauberkeit von äußerster Wichtigkeit ist. Innerhalb des bestehenden Programms hat Gates sogar einen Spezialbereich entwickelt, der strengen FDA (Food & Drug Administration) Standards folgt. 

Die Gates SynchroPower® LL Synchronriemen sind als Standardartikel auf 50 m Rollen lieferbar, während die trapezförmigen Profi le auf 61 m (200 ft) Rollen lieferbar sind. Diese endlichen Riemen bieten eine spezielle Alternative zu Steuerketten in reversierenden  Positionierantrieben und eignen sich besonders für Linearbewegungen. Sie garantieren eine Qualitätsleistung für z.B. Robotik, Holzbau und automatische Montageanwendungen. 

Gates SynchroPower® Verschweißte Riemen, hergestellt aus endlichen Riemen, können in jeder möglichen Länge pro Zahnabstand hergestellt werden. Die Verschweißungen sind stark genug, um den härtesten Förderanwendungen standzuhalten. 

Gates bietet nun ebenfalls ein breites Sortiment von Gates SynchroPower® endlosen Synchronriemen hoher Präzision an. Diese sind lieferbar als GTE Einzelriemen und in Wickeln (SL). Gates SynchroPower® GTE Riemen sind lieferbar in Längen von 2,5 m bis 12,5 m. Verglichen mit Gates SynchroPower® W Riemen mit verschweißten Kabeln, haben die GTE SynchroPower® Riemen spiralförmig gewundene endlose Zugstränge, die die Stärke des Riemens steigern. Gates SynchroPower® GTE und SL sind ideal für hohe Geschwindigkeit, Kraftübertragung mit hohem Drehmoment in der Druck-, Nahrungsmittel- und Textilindustrie sowie vielen anderen Industriebereichen. 

Das erweiterte Sortiment der Gates SynchroPower® Polyurethanriemen ist ab Mai/Juni 2004 lieferbar. Außerdem wird ein Katalog vorliegen, der einen vollständigen Überblick über die lieferbaren Profile, Teilungen, Dimensionen und Konstruktionen gibt.