Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

April, 2004

Kontakt: Ann Sabbe
mediaeurope@gates.com

Gates erweitert das Thermostatprogramm

-- 976 neue Anwendungen -- 

Langenfeld – Ab sofort bietet Gates im Bereich Thermostate ein nahezu komplettes Produktprogramm an. Die Händler brauchen somit nur einen einzigen Zulieferer zur kompletten Abdeckung der aktuellen Kfz-Anwendungen.  Mit der aktuellen Erweiterung des Gates Thermostatprogramms von 120 neuen Thermostaten – das bedeutet  976 zusätzliche Anwendungen - bietet Gates ab jetzt eines der umfangreichsten Programme im Markt. 

Damit verfügt Gates über ein Programm von 269 Thermostaten, das nahezu 90% der Anwendungen im Kfz-Bereich abdeckt.  

Das Programm besteht aus verschiedenen Thermostattypen – entsprechend den Spezifikationen der Erstausrüster - und enthält Thermostate mit Umkehrtellerventil, Thermostate mit Rüttelstiftventilen, Thermostate mit Gummidichtung, “Bypass”-Thermostate und andere Typen.

Die Thermostate werden einschließlich Verpackung geliefert.  Zahlreiche Thermostate werden komplett mit der dazugehörigen Dichtung oder dem passenden Dichtungsring geliefert.  Detaillierte Einbauanweisungen sind allen Verpackungen beigefügt.  Die Anwendung von Gates Dichtungen mit selbstklebender Rückseite reduziert die Montagezeit erheblich.  Die selbstklebende Rückseite vermeidet Wasserlecks und erübrigt den Gebrauch von Dichtungsmitteln.  

Gates bietet dem Automobil Ersatzteilemarkt ein breites Produktangebot: Antriebsriemen, Schläuche, Schlauchschellen, Tankverschlüsse, Thermostate und Wischblätter.