Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

April, 2005

Kontakt: Ann Sabbe
mediaeurope@gates.com

Neuer Gates Hydraulikschlauch mit Stahldrahtgeflecht

-- Einzigartige Kombination eines hohen Betriebsdruckes (35.0 MPa) mit einem engen Biegeradius (90 mm) -- 

Auf der Hannover Messe stellt Gates Fluid Power Europe ihre neueste Innovation im Bereich Hydraulikschläuche mit Stahldrahtgeflecht vor.  Dieser Schlauch - 8M5K - bietet eine beispiellose Kombination eines Betriebsdrucks von 35,0 MPa mit einem 90-mm-Biegeradius . 

Der neue Schlauch bietet eine leistungsstarke Alternative zu schwereren, kostspieligeren  Spiralschläuchen und eignet sich für eine Vielzahl verschiedener Anwendungen, beispielsweise für Be- und Entladeausrüstungen sowie Auslegerkräne.

Der Gates 8M5K-Schlauch ist mit den Nicht-Schäl-MegaCrimp®-Armaturen entwickelt worden und wurde im Impulstests mit 600.000 Zyklen bei 133% Betriebsdruck geprüft.  Eine Leistung die weit über die Anforderungen internationaler Normen liegt.