Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

April, 2013

Kontakt: Patricia Vauzelle
mediaeurope@gates.com

Neuer Premium-Gummisynchronriemen auf der Hannover Messe

Gates Industrial Europe stellt den PowerGrip® GTX,  Gates‘ neueste Innovation im Bereich der Hochleistungs-Synchronriemen auf der Hannover Messe 2013 vor.

Diese Reihe überzeugt durch eine erhöhte Festigkeit, eine geringe Dehnung, den geräuscharmen Betrieb und eine extrem hohe Beständigkeit gegen Stoßbelastung. Damit sind die Gates-PowerGrip® GTX-Riemen für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet, für welche lange Lebensdauer und hundertprozentige Betriebssicherheit unentbehrlich sind und für den Hochleistungseinsatz in den unterschiedlichsten Industriezweigen und Märkten: von der Ausrüstung für die holz- und papierverarbeitende Industrie bis hin zu Verdichtern, Werkzeugmaschinen, Rollenförderern, Antrieben für Heizungs-, Lüftungs- und Luftaustauschsysteme, lebensmittel-verarbeitenden Maschinen und vielen weiteren.

Der PowerGrip® GTX-Riemen ist in 8M- und 14M-Teilungen erhältlich und die beste Wahl, wenn ein Hochleistungsriemen für Anwendungen mit hohem Drehmoment und ruhigem Lauf für eine Neukonstruktion gewünscht wird. Der neue Antriebsriemen wurde so konstruiert, dass er auch in bestehenden Antriebssystemen verwendet werden kann und mit HTD® Scheiben kompatibel ist.

Er wird in Europa hergestellt, ist ölbeständig, statisch leitfähig und zeichnet sich durch seine besondere Laufruhe aus. Diese Vorteile werden durch eine deutlich erhöhte Übertragungsleistung verstärkt. Somit ist der PowerGrip® GTX- Riemen der zurzeit stärkste Synchronriemen aus Gummi auf dem Markt - ideal für die Aktualisierung bestehender HTD®- oder PowerGrip® GT3-Anwendungen.


Für die Hannover Messe wurde eine neue Broschüre gedruckt, die in Englisch und in Deutsch verfügbar ist.