Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

December, 2012

mediaeurope@gates.com

Gates erweitert seine Produktpalette um BLACK FLAT-Flachriemen samt Befestigung

Gates, weltweiter Zulieferer für Maschinenbauer sowie Automobil- und Motorradhersteller, erweitert sein Programm um eine komplett neue Produktserie. BLACK FLAT-Flachriemen sind endliche, extrudierte Riemen aus hochfestem Polyurethan, die vorrangig ihren Einsatz in Hub- und Förderanwendungen finden.

Gates in Pfungstadt ist auf die Entwicklung und Produktion von Polyurethan-Riemen spezialisiert. Die hier entwickelte BLACK FLAT-Serie wurde speziell an die unterschiedlichsten mechanischen Anforderungen angepasst. Mit Kombinationen aus verschiedenen Polyurethan-Typen und Zugträgern können Flachriemen mit unterschiedlichsten mechanischen Eigenschaften produziert werden. Speziell für den Einsatz im Umfeld von Lebensmitteln sind auch Flachriemen mit Lebensmittelzulassung erhältlich. Für Spezialanwendungen können die Flachriemen auch auf Wunsch weiterbearbeitet werden und beispielsweise mit Beschichtungen oder Profilen versehen oder gelocht werden.

Alle Riemen zeichnen sich durch einen sanften, vibrationsarmen Lauf und hohe Festigkeit bei geringer Dehnung aus. Meist werden sie als offene Meterware verkauft und mit Klemmplatten oder dem eigens in Pfungstadt entwickelten FIX-FLAT in der Anwendung befestigt. Die Befestigung ist bereits zum Patent angemeldet und ist für all BLACK-FLAT-Typen erhältlich. Sie erleichtert die sichere Befestigung der Flachriemen im Gegensatz zu den herkömmlichen Klemmbefestigungsplatten enorm. Mit der neuen Produktpalette, verstärkt Gates seine Kompetenz im Bereich Polyurethanriemen und bietet seinen Kunden ein reichhaltiges Riemenangebot aus einer Hand