Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

December, 2012

Kontakt: Kathy Brysse
mediaeurope@gates.com

GATES KÜNDIGT NEUEN POLYURETHANRIEMEN-KATALOG AN

In seinem brandneuen Polyurethanriemen-Katalog präsentiert Gates sein komplettes Polyurethanriemen-Programm, das sowohl lineare als auch endlose Synchro-Power®-Riemen umfasst.  Über die verfügbare Produktpalette hinaus enthält der Katalog auch die verschiedenen Design- und Konstruktionsoptionen sowie technische Produktinformationen.

Zu dem Polyurethanriemen Sortiment hinzugekommen sind 30 neue Produkttypen, die hauptsächlich für kompakte Antriebe sowie schwere Hubgeräte und den Außeneinsatz entwickelt wurden.  Zu den innovativen Produkten zählen die Gates WR10- Steuerriemen, die besonders für Anwendungen in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit geeignet sind und über eine optimierte Zahnform verfügen.  Ebenfalls sind die HPL14 RSL- Steuerriemen hinzugekommen, die sich durch erhöhte Zugfestigkeit und geringere Längung auszeichnen.  Dadurch können sie auch hohen mechanischen Systembeanspruchungen standhalten. 

Der Katalog beinhaltet  auch das Gates spezielle Schwerpunktprodukt, den BLACK FLAT-Riemen, der die richtige Lösung für Hubgeräte und Förderer darstellt.  Charakteristisch für diesen Riemen sind  geringe Schwingungen, verminderte Längung und hohe Festigkeit .  Sie werden normalerweise meterweise verkauft und durch Klemmen oder einen FIX-FLAT in der Anwendung gesichert.  Dieses für alle BLACK FLAT-Typen erhältliche Befestigungssystem garantiert die effektive Sicherung flacher Riemen, im Gegensatz zu herkömmlichen Klemmenbefestigungsplatten.

Der in englischer und deutscher Sprache vorliegende Katalog ist nun auf einer interaktiven CD-Rom und in einer weboptimierten Version unter www.gates.com/europe/pu verfügbar.  Die französischen und italienischen Fassungen werden im ersten Quartal 2013 erhältlich sein.  Mit der neuen Produktreihe baut Gates seine Kompetenz im Bereich Polyurethanriemen weiter aus und bietet seinen Kunden ein noch umfassenderes Sortiment aus einer Hand.