Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

September, 2010

Kontakt: Kathy Brysse
mediaeurope@gates.com

Gates Steuerriemen bieten eine 99%ige Abdeckung aller Fahrzeuge

Gates, ein führender Hersteller von Steuerriemen und Spannrollen in Originalherstellerqualität, freut sich, bekannt geben zu können, dass fast alle europäischen Kraftfahrzeuge mit Steuerriemen aus seinem Produktsortiment ausgerüstet werden können. Das gilt für Benzin- wie für Dieselfahrzeuge, nicht nur von europäischen, sondern auch von asiatischen und amerikanischen Herstellern. Für 99% aller Fahrzeuge mit Steuerriemenantrieb bietet Gates das passende Ersatzteil in entsprechender Originalherstellerqualität.
 
In den vergangenen Jahren sind Steuerriemen zunehmend an die Stelle der Ketten in OHC-Motoren getreten, denn sie sind leichter, leiser, effizienter, sparsamer und benötigen keine Schmierung. Besonders in der heutigen Zeit, in der der Verringerung des CO2-Ausstoßes immer mehr Bedeutung zukommt, stellt der Steuerriemenantrieb die bessere Lösung dar.
 
Gates beliefert seit Jahren alle wichtigen Fahrzeughersteller und verfolgt den Markt genau. Die Produkte der Serie PowerGrip® speziell für den Ersatzteilmarkt werden ständig optimiert und bieten eine 99%-tige Abdeckung aller Fahrzeuge. Dies wiederum bedeutet, dass der Mechaniker immer sicher sein kann, dass ihm ein Steuerriemen zur Verfügung steht, der dem Original qualitätsmäßig entspricht, unabhängig von Marke oder Modell.
 
Für 99% aller Fahrzeuge in Europa gibt es darüber hinaus nun auch ein PowerGrip®- Kit von Gates. Gates war einer der ersten Hersteller, der ein solches Steuerriemen-Kit auf den Markt brachte. Diese Kits umfassen einen oder zwei Steuerriemen, die erforderlichen Umlenk- und Spannrollen, Stützplatten aus Metall, Montageanleitungen und andere Teile, die für eine komplette Überholung benötigt werden (Schrauben, Federn usw.). Einige der Kits enthalten auch Ölringe und -dichtungen oder eine Wasserpumpe. 
 
Gates steht in dem Ruf, erstklassigen Support und eine außerordentlich große Produktbandbreite zu bieten. Völlig zu recht, wie die oben genannten Zahlen beweisen.