Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

October, 2009

Kontakt: Kathy Brysse
mediaeurope@gates.com

Erweiterte Möglichkeiten

Mit acht neuen Riemengrößen für mehr als 58 neue Anwendungen kündigt Gates eine umfassende Erweiterung des Stretch Fit™-Riemenprogramms für Nebenaggregatsantriebssysteme an.
 
Der Stretch Fit™-Riemen  ist ein elastischer Riemen, der eigens für Motoren ohne Spannvorrichtung entwickelt wurde. Mit den 8 neuen Artikeln gibt es nun insgesamt 28 Stretch Fit™-Riemen, welche die beeindruckende Zahl von über 324 Anwendungen abdecken. Die neuen Stretch Fit™-Riemen wurden für Modelle entwickelt wie die BMW 3er und 5er-Reihe mit 3.0D-Motoren, Mercedes Benz Sprinter mit 3.0CDi-Motoren sowie die Mazda 3 und 5-Modelle.
 
Das Gates Stretch Fit™-Riemenprogramm ist eine Erweiterung der erfolgreichen Micro-V® XF Keilrippenriemen-Serie, bei denen Gates der Marktführer ist. Die Micro-V® XF-Serie beinhaltet 630 Artikel für PKW und leichte Nutzfahrzeuge und 267 Artikel für Schwerlastkraftwagen. Insgesamt deckt dieses Programm 97,5% aller Fahrzeuge ab.
 
Wie bei jeder anderen Anwendung erfordert die korrekte Montage elastischer Riemen geeignete Montagewerkzeuge. Gates hat passend für alle 28 Riemen aus dem Stretch Fit-Programm vier wiederverwendbare Werkzeuge entwickelt. Zwei dieser Werkzeuge sind Universalwerkzeuge und decken 80% des Bedarfs ab. Der einzigartige Ansatz von Gates unterschiedet sich von dem anderer Hersteller, die entweder nur Einmal-Werkzeuge oder in einigen Fällen überhaupt kein Werkzeug anbieten. Wiederverwendbare Werkzeuge sind die kostengünstigere und umweltfreundlichere Alternative.
 
Für jeden Stretch Fit™-Keilrippenriemen hat Gates eine eigene Montageanleitung erstellt. Diese Anleitung ist auf der Innenseite der Riemenmanschette aufgedruckt und enthält Hinweise auf das passende Stretch Fit™-Montagewerkzeug. Dieser Hinweis befindet sich außerdem auch auf der Außenseite der Riemenmanschette sowie in den unterschiedlichen Katalogen von Gates.