Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

 

                                 Synchro-Power®

Synchro-Power®

Gates Synchro-Power® Polyurethanriemen liefern maximale Kraftübertragung bei perfekter Verzahnung sowie engen und exakten Toleranzen. Polyurethan ist extrem verschleiß- und ermüdungsfest und dabei hoch flexibel. Gates Synchro-Power® Riemen sind als endliche und endlose Riemen in verschiedenen Größen, Konstruktionen und Zahnformen erhältlich und eignen sich für eine große Bandbreite an Lasten, Geschwindigkeiten und Anwendungen. Die Gates Synchro-Power® blauen Wickel sind die neueste Erweiterung der PU-Serie. Diese blauen Wickel sind erhältlich in bis zu 200 mm Breite und aufgrund ihrer blauen Farbe einfach zu erkennen. Durch UV-Stabilisierung bleibt diese Farbe auch langfristig erhalten.

 
Endliche und endlose Synchronriemen aus Polyurethan
 
Gates erweitert ständig sein Produktangebot durch neue, technisch fortgeschrittene Produkte. Mit höchster Qualität und innovativen Konstruktionsmerkmalen erfüllen die Produkte von Gates die schwierigsten Anforderungen, hier und heute sowie in Zukunft. Zur Herstellung unserer hochpräzisen Synchronriemen kommen Materialien der Spitzentechnologie zum Einsatz. Neben endlosen Riemen umfasst die Gates Synchro-Power® Produktreihe eine umfangreiche Serie an endlichen Riemen, die einfach auf die gewünschte Länge gekürzt werden können. Endliche Synchro-Power® Riemen sind eine hervorragende Alternative zu Ketten in Reversierantrieben und eignen sich besonders für Linearbewegungen. .
 
Zusätzliche Vorzüge

• Zahlreiche Zahnprofile für eine Vielzahl von Anwendungen.
• Sauberer, geräuscharmer und reibungsloser Betrieb.
• Kein Nachspannen oder Schmieren erforderlich.
• Geeignet für einen großen Temperaturbereich von -30°C bis 70°C.
• Geeignet für den Gebrauch in rauher Umgebung.
• Vielfältige Einsatzmöglichkeiten: Montageautomaten, Tür- und Torantriebe, Druckindustrie, Fördereinrichtungen, Textilindustrie, Verpackungsmaschinen … und viele mehr.
 
  


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend