Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština
Scheibenwasch- und Unterdruckschläuche
 

                        Scheibenwasch- und
                 Unterdruckschläuchetubing
windscreen washer vacuum tubing

(Typ 4040)

Der ideale Schlauch zum Austausch der in den modernen
Fahrzeugen benutzten PVC-Schläuche in Scheinwerfer-und Scheibenwaschanlagen; als Verbindung für vakuumbetätigte Zusatzeinrichtungen; als Abflussschlauch für Kühlerüberlauf oder Regenwasser.
 
• Flexibel, damit der Schlauch leicht abgenommen und wieder montiert werden kann;
• Beständig gegen die Schadstoffe unter der Motorhaube;
• Hitze- und ozonbeständig, knickfest;
• Maximale Umgebungstemperatur: +125°C.
 
Verpackung: 1 Rolle à 15 m.
Alle Rollen passen auf den Verkaufsständer für Kraftstoffschläuche (siehe Seite 24).

 


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend