Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

                      EuroGrip® Flexible Kupplung

EuroGrip_Automotive(Typen 9901 und 7884)

Mit seinen jahrelangen Erfahrungen im Bereich der Entwicklung von unter der Motorhaube steckenden Materialien entwickelte Gates eine einzigartige Gummimanschette, die dazu konzipiert wurde, das Drehmoment an Antriebsteile zu übertragen un Vibrationen zwischen den beiden verbundenen Wellen zu dämpfen. Die flexiblen Gates EuroGrip® Kupplungen reduzieren die für starre Kupplungen typische Belastung bei Anwendungen, bei denen diese beiden Wellen versetzt sind oder sich axial bewegen. Darüber hinaus verbinden sie eine Trennkupplungsriemenscheibe oder eine Einwegkupplung (Zubehörseiten-Endstück) mit dem Zubehör. Wenn die Trennkupplungsriemenscheibe oder die Einwegkupplung verschlissen ist, verringert sich die Lebensdauer aller Antriebskomponenten. Da ein zeitgerechter Austausch der Riemenscheibe derartige Motorprobleme vermeidet, werden flexible Kupplungen und Freilaufriemenscheiben häufig gleichzeitig ausgetauscht. Aus diesem Grund bietet Gates nun die flexible Kupplung und die erforderliche Trennkupplungsriemenscheibe oder Einwegkupplung in einem Kit an.

• Zylindrische Gummimanschette, die zwei Endstücke miteinander verbindet
• Kupplung überträgt das Drehmoment durch Scherkraft
• Basierend auf bewährter Materialtechnologie für Synchronriemen im Automobilbereich
• Geschmierter Mantel minimiert Verschleiß von Kupplung und Endstücken und gewährleistet die Unversehrtheit der Zähne während des Betriebs
• Glasfaserstrang bietet eine hervorragende dimensionale Stabilität bei hohen Rotationsgeschwindigkeiten
• HNBR mit Fasereinlage maximiert die Drehmomentübertragungsfähigkeit, kontrolliert die Dämpfungseigenschaften und bietet hervorragende, lang anhaltende Alterungsbeständigkeit
• Einwegkupplung in Erstausrüsterqualität (K01EG1)
• Trennkupplungsriemenscheibe in Erstausrüsterqualität (K01EG2)

 


 
E-Z Download
What kind of file is this? EuroGrip® Flexible Kupplung 429 KB

 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend