Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština
Design Flex© Pro™
 

ACHTUNG: Das neue Design Flex® Pro™ ist zum Download verfügbar.

Registrieren Sie sich jetzt, um die Kalkulationssoftware Design Flex®von Gates herunterzuladen.

Web Version auch verfügbar!

 
TECHNISCHER SERVICE
Deutschland   +49 241 5108 288 oder 240


Design Flex® von Gates ist eine Windows-basierte Kalkulationssoftware zur schnelleren Berechnung von Riemenantriebssystemen mit verbesserter Effizienz und optimierter Leistung. Die leistungsstarke Software steht ab sofort kostenlos im Internet zum Download bereit.

DesignFlex aktualisierte Version ab sofort online! 
Jetzt inklusive verbesserter Leistungswerte für PowerGrip® GT3, Poly Chain® GT Carbon™ und Quad-Power® II. Probleme mit Windows XP SP 2 Integrated wurden behoben.

Schnell und einfach
designflex_pcDesign Flex® bietet ein stufenweise aufgebautes Berechnungsverfahren für Keil- und Synchronriemenantriebe auf der Grundlage der vom Benutzer festgelegten Auswahlkriterien bzw. Einschränkungen. Über ein benutzerfreundliches Menü werden Antriebe mit mehreren Scheiben berechnet und verschiedene Antriebslösungen erzeugt.

Mit Design Flex® können Sie Ihre Kalkulationsergebnisse speichern und eine elektronische Bibliothek aufbauen oder Ihre Konstruktion direkt per E-Mail weiterleiten, ohne sie erst ausdrucken und dann per Telefax versenden zu müssen.

Zu den Konstruktionskriterien gehören:
     ·  Lebensdauer
     ·  Anlaufkosten des Antriebs
     ·  Anzahl der Riemen - Antriebsgröße
     ·  Erforderliche Teile u. v. m.

Für wen wurde Design Flex® entwickelt?
Design Flex® ist ein professionelles Berechnungsprogramm und richtet sich an Konstruktionsingenieure sowie andere im Bereich der Antriebskonstruktion erfahrene Anwender.

Jetzt downloaden!

Das Programm bietet ein stufenweise aufgebautes Berechnungsverfahren für Keil- und Synchronriemenantriebe auf der Grundlage der vom Benutzer spezifizierten Auswahlkriterien bzw. Einschränkungen. Design Flex® läuft unter Windows 95, 98, 2000, NT und Millennium. Mindestanforderungen: Pentium 133 MHz, Bildschirm mit 800 x 600 Pixel Auflösung. Um effizient arbeiten zu können, wird ein Arbeitsspeicher von mindestens 32 MB RAM empfohlen.

Laden Sie Design Flex® kostenlos von unserer Website herunter. Klicken Sie hier, um die Registrierungsseite im Internet aufzurufen. Nach der Registrierung unter /europe erhalten Sie eine E-Mail-Benachrichtigung mit Anweisungen zum Softwaredownload.

Design Flex®-Kalkulationssoftware von Gates für Industrieantriebe jetzt online erhältlich

Registrieren Sie sich jetzt, um die Kalkulationssoftware Design Flex®von Gates herunterzuladen.

Design Flex Software System Requirements
Design Flex Pro and/or Design IQ should run on the following Operating Systems in both 32 and 64 bit modes:
  • Windows XP SP3
  • Windows Server 2003 SP2
  • Windows Vista SP1 or later
  • Windows Server 2008 (not supported on Server Core Role)
  • Windows 7
  • Windows Server 2008 R2 (not supported on Server Core Role)
  • Windows 7 SP1
  • Windows Server 2008 R2 SP1

The person installing must be a member of the Administrators group with true administrator rights or have Security Center settings which raise his rights to true administrator while performing installations.


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend