Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

 

                                      Powerated®

Powerated Der PoweRated®-Keilriemen empfiehlt sich für Antriebe und Kupplungsanwendungen mit hoher Kraftübertragung. Er entspricht den Anforderungen von Kupplungssystemen und Antrieben mit schweren Stoßbelastungen und Rückenspannrollen in Rasenmähern und Gartengeräten.

Markierung

Die dauerhafte, geprägte Markierung und grüne Ummantelung kennzeichnen den PoweRated® als einen Keilriemen für höhere Kraftübertragung

Konstruktion

  • Zugkörper aus Aramid-Fasern
  • Niedrige Zugstrangposition im dünnen Profil bietet hervorragende Flexibilität
  • Spezielle Zugstrangverstärkung und Ummantelung mit niedrigem Reibungskoeffizienten führen zu einem geschmeidigen Kupplungsbetrieb.
  • Durch die reißbeständige Gewebeverstärkung im Unterbau eignet sich der Keilriemen für die Anwendung von Spannrollen.

Vorteile

  • Geschmeidiges Kuppeln und Entkuppeln
  • Längenstabilität
  • Hohe Beständigkeit gegen Stoßbelastungen
  • Spezielle Biege- und Reißbeständigkeit

Profile und Nennmaße

 

Breite mm

Höhe mm

3L
4L
5L

3/8
1/2
21/32

7/32
5/16
3/8


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend