Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

 

                                      Polyflex®

polyflex Dieser kompakte und sehr haltbare Keilriemen mit einer Profilbreite von 3 mm bis 11 mm ermöglicht eine verbesserte Kraftübertragung bei hohen Übersetzungsverhältnissen. Der Polyflex®-Riemen wird besonders für kompakte Antriebe mit kleinen Scheibendurchmessern und hohen Drehzahlen empfohlen. Er eignet sich ideal für Maschinen und Werkzeugmaschinen, die eine hohe Leistungsübertragung und einen störungsfreien Betrieb auf beschränktem Raum gewährleisten müssen, z. B. Fräsmaschinen, Drehmaschinen, Spindelantriebe für Holz- und Metallbearbeitungsmaschinen, Computer-Peripheriegeräte und kleine Ventilatoren.

Markierung

Dauerhafte Markierung mit Typ und Abmessungen

Konstruktion

  • Polyurethanmischung, die im Vergleich zu herkömmlichen Riemenmaterialien eine verbesserte Ermüdungs- und Verschleißbeständigkeit sowie einen höheren Reibungskoeffizienten bietet. Darüber hinaus wird eine bessere Adhäsion zu den Zugsträngen gewährleistet.
  • Polyurethan ist hochresistent gegen Wärme, Chemikalien und Öl.
  • Der Polyflex®-Riemen weist eine bessere Homogenität auf, da die Polyurethanmischung als eine Einheit gegossen wird, nachdem die Zugstränge in der Form ausgerichtet wurden.
  • Die gerippte Oberseite führt zu größerer Quersteifigkeit und reduziert die Biegebelastung. Die Rippenstruktur gleicht zudem erzeugte Wärme aus.
  • Der 60°-Winkel bewirkt eine bessere Unterstützung des Zugkörpers und sichert eine gleichmäßige Verteilung der Last auf alle Zugstränge.

Vorteile

  • Konstruktionsfreiheit und Platzersparnisse, die mit einem konventionellen Gummikeilriemen nicht möglich sind
  • Geringe Wartungskosten, da nur selten ein Nachspannen erforderlich ist
  • Lange Lebensdauer auf kompakten Antrieben

Profile und Nennmaße

 

Breite mm

Höhe mm

3M
5M
7M
11M

3
5
7
11

2,3
3,3
5,3
7,1


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend