Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština
Extra Service 90° Silikon-Formschläuche
 

     Extra Service 90° Silikon-Formschläuche

Das Gates-Sortiment von Kühlsystemkomponenten für den Nutzfahrzeugbereich ist nun um den 90° gebogenen Silikonschlauch erweitert worden. Dieser gebogene Schlauch, der gegen hohe Temperaturen resistent ist, funktioniert perfekt als Kühler-, Heizungs- oder andere Kühlmittel übertragender Schlauch unter schlecht belüfteten Bedingungen.  

90SilikonschlauchAls Erweiterung des bestehenden Silikonschlauch-Sortiments (Silikonschlauch-Meterware und Silikonschlauch-Rollenware) hat Gates den um 90° gebogenen Silikon-Formschlauch herausgebracht. Seine Form entspricht der Konfiguration des Kühlsystems, wie man sie oft in aktuellen Nutzfahrzeugen vorfindet. Die Vorzüge dieses Silikonschlauches sind vielfältig: er garantiert hervorragende Leistung in Umgebungen mit hoher Temperatur, bietet große Haltbarkeit und geringen Wartungsaufwand und ist aus weichem biegsamen Material hergestellt, das eine äußert geringe Druckverformung aufweist. 

Das Extra Service 90° Silikon-Formschlauch-Sortiment von Gates ist in 19 Ausführungen mit Schenkellängen von 150 mm bis 300 mm und Innendurchmessern von 10 mm bis 75 mm erhältlich. Der Schlauch besteht aus einem mehrlagigen, hochwertigen Silikonmaterial mit einer gegen Kühlmittel und Hitze beständigen Verstärkung aus dreilagigem Polyestergewebe. Die extra dicke und elastische Schlauchseele verhindert Kaltwasserlecks und Verhärtung unter Hitzeeinwirkung. Der Mantel ist resistent gegen Kühlmittel, Ozon, Witterungseinflüsse, Sonnenlicht und extreme Umgebungstemperaturen.


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend