Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

 

                         PowerGrip®-Steuerriemen
 

NeuePowerGripBox(Typen 8595 und 8597)
 
Moderne hochentwickelte Kfz-Motoren arbeiten mit höheren Temperaturen und größeren Drehzahlen.
Zudem haben sich die Scheibendurchmesser unter der Motorhaube aus Platzgründen verringert und nahezu alle Motoren sind nun mit obenliegenden Nockenwellen ausgestattet. Diese zunehmend schwierigen Betriebsbedingungen erhöhen die Steuerriemenbelastung. Zur Gewährleistung maximaler Haltbarkeit und zur Vorbeugung von ernsthaften Motorschäden sollten nur Steuerriemen in Erstausrüsterqualität eingesetzt werden. Gates PowerGrip® Steuerriemen werden den härtesten Anforderungen der Erstausrüster gerecht und werden weltweit von Fahrzeugherstellern ausgeschrieben. Sie bieten Ihnen eine lange Lebensdauer. Darüber hinaus deckt unser Sortiment über 99,8% des europäischen Fahrzeugbestandes ab: Benziner, Dieselmotor, europäische, asiatische oder amerikanische Produktion.
 
• Beständig gegen Extremtemperaturen und geschützt vor Fett, Öltropfen, Feuchtigkeit und Abnutzung dank der langlebigen verstärkten Gummimischung (HSN)
• Die exakte Zahnform sorgt für einen sicheren Zahneingriff in die passende Verzahnung des Zahnkranzes und verringert den Geräuschpegel
• Trapezförmiges, kurvenförmiges oder modifiziert kurvenförmiges Zahnprofil, je nach Anwendung
• Spiralförmig gedrehte Glasfaserzugstränge erhöhen die Flexibilität und verhindern Längendehnung
• Ausgereifte Materialien für die Textilummantelung schützen den Riemen gegen Einwirkungen der Metallzähne und sorgen für einen geräuscharmen Lauf
• Einzeln in verschweißten Kartons verpackt, einschließlich Wechselintervallaufkleber, mit Informationen zu Anwendungsspezifikationen, Ausrichtungsmarkierungen und Montagehinweisen, ggf. mit einem Verweis auf das Technische Bulletin oder die erforderliche Werkzeugausrüstung, sowie mit Gates Holospot® Sicherheitsmarkierung, damit Sie die Gates Originalqualität von einer Fälschung unterscheiden können

 


 
E-Z Download
What kind of file is this? PowerGrip®-Steuerriemen 7,595 KB
(7.4 MB)
What kind of file is this? PowerGrip®-Steuerriemen 7,868 KB
(7.7 MB)

 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend