Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština
Hochdruckschläuche für extrem hohe Drücke
 

EFG6K

EFG6K

Empfohlen für: 
Anwendungen mit extrem hohen Drücken und hohen Impulsbelastungen. Geeignet für biologisch abbaubare Hydraulikflüssigkeiten. Bsp.: synthetische Ester, Polyglykole und Pflanzenöle sowie Flüssigkeiten auf Mineralölbasis.
Armaturen: GlobalSpiral™

Eigenschaften/Vorteile: Extrem flexibel.
Hervorragende Impulsfestigkeit: geprüft bis zu 1.000.000 Impulszyklen bei reduziertem Biegeradius.
80 % des Biegeradius für die Typen 4SP/4SH gemäß EN 856 bei Nennbetriebsdruck.

EFG5K

EFG5K

Empfohlen für: 
Hydraulikanwendungen mit extrem hohen Drücken und hohen Impulsbelastungen. Geeignet für biologisch abbaubare Hydraulikflüssigkeiten. Bsp.: synthetische Ester, Polyglykole und Pflanzenöle sowie Flüssigkeiten auf Mineralölbasis.
Armaturen: GlobalSpiral™

Eigenschaften/Vorteile: Extrem flexibel.
Hervorragende Impulsfestigkeit: geprüft bis zu 1.000.000 Impulszyklen.
80 % des Biegeradius für die Typen 4SP/4SH gemäß EN 856 bei Nennbetriebsdruck.

EFG4K

EFG4K

Empfohlen für: 
Hydraulikanwendungen mit extrem hohen Drücken und hohen Impulsbelastungen. Geeignet für biologisch abbaubare Hydraulikflüssigkeiten. Bsp.: synthetische Ester, Polyglykole und Pflanzenöle sowie Flüssigkeiten auf Mineralölbasis.
Armaturen: GlobalSpiral™

Eigenschaften/Vorteile: Flexibelster EN 856 R12/SAE 100R12-Schlauch auf dem Markt.
Hervorragende Impulsfestigkeit: geprüft bis zu 1.000.000 Impulszyklen bei 50 % der EN 856 R12- und SAE 100R12-Biegeradien.
45 % der Biegeradien für 4SP gemäß EN 856.

EFG3K

G3K

Empfohlen für: 
Hydraulikanwendungen mit extrem hohen Drücken und hohen Impulsbelastungen.
Armaturen: GlobalSpiral™

Eigenschaften/Vorteile: Extrem flexibel.
Hervorragende Impulsfestigkeit: geprüft bis zu 1.000.000 Impulszyklen.
80 % des Biegeradius für Typ 4SP gemäß EN 856 bei Nennbetriebsdruck.

 


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend