Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština
GlobalSpiral™-Nicht-Schäl-Armaturen
 

GlobalSpiral™-Nicht-Schäl-Armaturen
Sie brauchen nur EINE Armatur!

Eigenschaften-- Vorteile             

 
-          Nicht-Schäl-Ausführung 

Schnell zu montierende, maßgeschneiderte Schläuche und Armaturen
Keine Schälausrüstung, kein Geruch, kein Staub

-          Geprüft in bis zu 1 Million Impulszyklen 

Verlängerte Armaturenlebensdauer


-
          
Armaturen bis zu 42 MPa (6.000 psi) Betriebsdruck in fast allen Durchmessern

Effiziente Lagerhaltung
Weniger Artikelpositionen

-          Über 30 Gewinde-/Flanschanschlüsse verfügbar

Lösungen für jede Anwendung

-          TuffCoat™-Beschichtung

Mehr als vier Mal höhere Korrosionsbeständigkeit als in SAE ASTMB117 festgelegt

-          Profil "frisst" sich in die Stahldrahteinlage 

Besserer Halt der Armatur

-          Hochwertiger Stahl 

Maximale Standfestigkeit

-          Temperaturbeständigkeit bis zu +121°C (+250°F) 

Volle Leistung bei hohen Temperaturen
Längere Armaturenlebensdauer

-          Kaltgepresste Überwurfmuttern FJX, FFORX, FBSPORX und FDHORX 

Sicherheitskoeffizient 4:1 bei einem Berstdruck von bis zu 168 MPa (24.000 psi)
Verbesserte Drehkraft-/Dichtungsleistung

-          Erfüllt weltweit geltende Normen wie ISO, DIN, EN, SAE und Gates G6K

Erstklassige Leistung

Gates GlobalSpiral™-Flanschanschlüsse für Spiraldrahtschläuche
Eine solide ganzteilige Flanscharmatur

Eigenschaften-- Vorteile

-          Einteiliger, nicht gelöteter/geschweißter Flanschbund 

Höhere Zuverlässigkeit

-
          
Kegeliger Flanschbund

Verbesserte mechanische Festigkeit

-          Größere Wanddicke 

Verhinderung eventueller Leckagen
Bessere Schwingungsbeständigkeit


-
          
Erstklassige TuffCoat™-Beschichtung aus bleifreiem Stahl

Verbesserte Impulsfestigkeit
Mehr als vier Mal höhere Korrosionsbeständigkeit als in SAE ASTMB117 gefordert

GSFlansch190°-Flanscharmatur eines MitanbietersGelötet

GSFlansch2

Ganzteilige Flanscharmatur von GatesGrößere Wanddicke
nicht gelötet/geschweißt
Kegeliger Flanschbund
 

 


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend