Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština
DriveAlign-Spannrollen
 

                         DriveAlign-Spannrollen

Spannrollen für den Kfz-Ersatzteilemarkt in OE-Qualität

DriveAlign_SpannrolleDriveAlign-Spannrollen von Gates werden exakt so installiert wie das Originalteil. Die Suche nach OE-Ersatzteilen oder minderwertigen “universell passenden” Marken, die Sie Geld und wertvolle Kunden kostet, entfällt. Die Spannrollentechnologie von Gates umfasst zahlreiche einzigartige Merkmale. Unsere Spannrollen in OE-Qualität bieten Ihnen und Ihren Kunden darüber hinaus die folgenden Vorteile:

• Weniger Garantiefälle und weniger kostspielige Nacharbeiten
Mehr Kundenzufriedenheit – bessere Leistung und höhere Lebensdauer
Mehr Verkaufschancen – größere Abdeckung und Verfügbarkeit

OE-Qualität in jeder HinsichtDriveAlign-Spannrollen von Gates bieten OE-Qualität für die meisten Anwendungen. Gates-Spannrollen werden genauso befestigt und montiert wie die Originalspannrollen. Mit DriveAlign-Spannrollen von Gates erhalten Sie eine Leistung, die der des Originalteils entspricht oder diese sogar übertrifft, denn die Ingenieure von Gates analysieren die Ausfallbedingungen von OE-Konstruktionen und nehmen die erforderlichen Anpassungen vor, um die Leistung zu verbessern.

Kontaminationsbeständigkeit
Die einzigartige Kapselungstechnik, die bei DriveAlign-Spannrollen von Gates zum Einsatz kommt, verhindert Kontamination und Korrosion. Bei anderen Spannrollenkonstruktionen dagegen können eingeschlossener Schmutz und Splitt den Rostschutz unwirksam werden lassen, der eine Kontamination vermeiden soll. Dies kann zu Rostbildung führen. Rost in einer automatischen Spannrolle kann andere Komponenten nachteilig beeinflussen und ist ein relativ sicheres Anzeichen dafür, dass die Feder verschlissen ist und die Spannrolle ersetzt werden muss – durch eine DriveAlign-Spannrolle von Gates.

Vibrations- und Geräuschminderung
Ein Dämpfungsmechanismus ist für die Lebensdauer einer Spannrolle und für die einwandfreie Funktion des Antriebs insgesamt von großem Vorteil. OE-Spannrollen sind mit Dämpfungsmechanismen ausgestattet. DriveAlign-Spannrollen von Gates verfügen ebenfalls über einen Dämpfungsmechanismus aus einem hochentwickelten Verbundstoff. Für einige besonders anspruchsvolle Antriebe bietet Gates auch eine am Markt einzigartige asymmetrische Dämpfung, bei der die Dämpfungskraft auf das optimale Niveau geregelt werden kann, unabhängig davon, in welche Richtung die Spannrolle sich dreht. Im Prinzip wirkt ein solcher Dämpfer wie ein Stoßdämpfer in einem Fahrzeugaufhängungssystem: er reduziert die Bewegung der Spannrolle und minimiert Vibrationen und Geräusche. Ohne die Dämpfung wäre die Vibrationsabsorption des Nebenaggregatantriebs unzureichend. Dämpfer verlängern die Lebensdauer des Riemens, der Spannrolle und der Antriebskomponenten des Nebenaggregats.

Patentierte runde Federkonstruktion
Automatikspannrollen von Gates besitzen eine patentierte runde Federkonstruktion, die stabiler und kontaminationsbeständiger ist als eine flache Federkonstruktion. Die Chrom-Silikon-Federwindungen reiben nicht aneinander und verursachen daher keine Geräusche. Aufgrund ihrer besonderen Konstruktion sind sie auch weniger ermüdungsanfällig.

 


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend