Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

                  Gates-Tankverschlüsse in Originalherstellerqualität

FuelCap1Für Pkw, Lkw und Busse

Die Gates-Tankverschlüsse sind aus einer hochwertigen und verschleißfesten Thermoplastik-Mischung gefertigt und so konstruiert, dass sie eine sichere Abdichtung garantieren. Die Gates-Standardreihe der Tankverschlüsse umfasst abschließbare und nicht abschließbare Tankverschlüsse. Mit den abschließbaren Tankverschlüssen lässt sich Ihr Kraftstofftank sicher verschließen. Alle Tankverschlüsse sind einfach zu montieren.

Für Tankverschlüsse werden zwei unterschiedliche Lüftungssysteme angeboten: belüftet oder unbelüftet. Ein unbelüfteter Tankverschluss empfiehlt sich für Kraftstofftanks, die durch einen Einfüllstutzen belüftet werden. Ein Kraftstofftank ohne Lüftungsvorrichtung dagegen erfordert einen belüfteten Tankverschluss mit Belüftungsventil.

Zur Reduzierung möglicher Luftverunreinigung liefert Gates auch ökologische Tankverschlüsse. Die Öko-Tankverschlüsse sind mit einem Ventilverschluss ausgerüstet, wodurch die schädliche Verdunstung flüchtiger Kraftstoffgase und Kraftstoffleckage bei einem eventuellen Verkehrsunfall vermieden werden. Dieser Ventilverschluss entspricht der EWG-Sicherheitsnorm 70/221.

Zudem bietet Gates eine Reihe Tankverschlüsse an, die Harnstoffresistent sind und für alle AdBlue-Tankanwendungen angeboten werden.

 
 


 
E-Z Download
What kind of file is this? Tankverschlüsse 706 KB

 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend