Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

                   Verbinder für Kraftstoff-, Scheibenwasch-
             und Unterdruckschläuche

Kraftstoff- und Unterdruckschläuche

(Typ 7315)

Gates Schlauchverbinder eignen sich für Schläuche mit kleinem Durchmesser, um eine bessere Abdichtung zwischen Schläuchen mit identischem oder unterschiedlichem Innendurchmesser zu erzielen. Gerade, winklig, T-förmig, Y förmig oder als Reduzierstück kann hiermit nahezu jede Konfiguration realisiert werden.

• Auslaufsicher auf Grund der speziellen Konstruktion
• Beständig gegen Kühlmittelzusätze, Benzin, Diesel, Öl und Autogas
• Geeignet für Schläuche mit Innendurchmesser von 2 mm bis 12 mm
• Glasfaserverstärktes Nylon, höchste Widerstandsfähigkeit gegen extreme Temperaturen von -65°C bis +250°C
• Betriebsdruck bis zu 2 MPa (20 kg/cm2)

Verpackung:
5 Stück im Plastikbeutel.

 


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend