Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

 

                        Flexibler Kraftstoffschlauch
 

Flexibler Kraftstoffschlauch (Typ 4663)
Biegsamer Schlauch für die Verbindung zwischen Einfüllstutzen und Kraftstofftank.
Bestens geeignet für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge sowie für Reservetanks in Wohnwagen.
• Seele aus hochwertigem Nitril-Kautschuk, beständig gegen die meisten handelsüblichen Kraftstoffe und besonders gegen bleihaltiges und bleifreies Benzin und Diesel
• Gerippte Schlauchdecke mit eingearbeitetem Spiraldraht
• Lässt sich einfach mit einem Messer oder mit einem Drahtschneider abschneiden
• Temperaturbereich von -40°C bis +100°C
• Entspricht den Anforderungen nach SAE 30R5

Verpackung:
1 Stück à 0,91 m (3 Fuß) im Karton.


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend