Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

 

                    Kraftstoffschlauch mit Textilmantel

(Typ 4324)

Kraftstoffschlauch_Textilmantel

Ein Schlauch mit kleinem Durchmesser, der sich durch einen dauerhaften und ölbeständigen Textilmantel auszeichnet. Der Schlauch garantiert eine zuverlässige und sichere Leistung als Kraftstoffleitung in Pkw.

• Die Seele ist beständig gegen Hitze, Benzin (bleihaltig und bleifrei), Diesel und Öl
• Die geflochtene Textilummantelung verstärkt den Schlauch und ist hitze-, ozon- und witterungsbeständig
• Betriebsdruck bis zu 0,6 MPa (6 kg/cm2)
• Temperaturbereich von -35°C bis +100°C

Empfohlen zum Ersatz von mit Schellen montierten Schläuchen auf Kraftstoffsystemen in Pkw.

Nicht geeignet für Anwendungen im Tankinnern; mit saurem Gas, Autogas und Biodiesel; zum Ersatz gekuppelter Schlauchverbindungen bei Einspritzsystemen.

Alle Rollen passen auf den Verkaufsständer für Kraftstoffschläuche.


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend