Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

                      Kraftstoffschlauch

Kraftstoffschlauch mit niedriger Durchlässigkeit (Typ 3225)

Vielzweckschlauch mit kleinem Durchmesser, entwickelt zur Förderung von Benzin (bleihaltig und bleifrei) und Diesel.

• Die Decke ist beständig gegen Hitze, Öl, Ozon und Witterungseinflüsse
• Die Seele ist beständig gegen Hitze, Öl und die geänderten Kraftstoffeigenschaften
• Spiralisierte Textileinlage
• Betriebsdruck bis zu 1 MPa (10 kg/cm2)
• Temperaturbereich von -35°C bis +125°C
• Entspricht den Anforderungen nach SAE J30R7 und DIN 73379 (außer Toleranzen)

Empfohlen zum Ersatz von mit Schellen montierten Schläuchen auf allen Kraftstoffsystemen inklusive Einspritzsysteme.

Nicht geeignet für Anwendungen im Tankinnern; mit saurem Gas, Autogas und Biodiesel; zum Ersatz gekuppelter Schlauchverbindungen bei Einspritzsystemen.


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend