Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

 

                   Heizungsschlauchverbinder

VerbinderHeizungsschläuche(Typ 7315)

Gates Heizungsschlauchverbinder eignen sich für Heizungs- und Kühlerschläuche mit kleinem Durchmesser, um eine bessere Abdichtung zwischen Schläuchen mit identischem oder unterschiedlichem Innendurchmesser zu erzielen. Gerade, winklig, T-förmig oder als Reduzierstück kann hiermit nahezu jede Konfiguration realisiert werden. Geeignet für den Einsatz in Pkw und leichten Nutzfahrzeugen sowie in Lkw, Bussen und Traktoren.

• Hergestellt aus 100% glasfaserverstärktem Nylon
• Beständig gegen Kühlmittelzusätze, Benzin, Diesel, Öl und Autogas
• Anti-Rotations-Einrichtung verhindert, dass sich der montierte Schlauch von der Verbindung herunterdreht
• Auslaufsicher auf Grund der speziellen Konstruktion
• Höchste Widerstandsfähigkeit gegen extreme Temperaturen von -65°C bis +250°C
• Maximaler Betriebsdruck bis zu 2 MPa (20 kg/cm2)

Verpackung:
Außendurchmesser bis 19 mm: 5 Stück im Plastikbeutel.
Außendurchmesser 25 mm: 2 Stück im Plastikbeutel.

 


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend