Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština
Extra Service-Formschlauch
 

     Extra Service-Formschlauch

Lastwagen, Busse und Traktoren (Typ 4278)

ExtraServiceFormschlauchVielseitiger Schlauch für eine große Anwendungsbreite. Leicht auf das gewünschte Maß zu schneiden und zu montieren. Die gleichschenkligen 90°-Formschläuche werden in Lastwagen, Bussen und Traktoren sowie in industriellen Anwendungen eingesetzt.

• Verstärkung: Aramideinlage.

• Die extra dicke und elastische Schlauchseele bietet einen zusätzlichen Schutz gegen Kaltwasserlecks und Aushärtung durch Hitze. 

• Beständig gegen Hitze, Kühlmittel, Ozon und Witterungseinflüsse.

• Temperaturbereich von -40°C bis +100°C, kurzzeitig bis +110°C.

• Entspricht den Anforderungen SAE 20R4, Klasse D2 und DIN 73411, Klasse A.


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend