Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština
Extra Service-Silikonschlauch – Meterware
 

     Extra Service-Silikonschlauch – Meterware


Lastwagen, Busse und Traktoren (Typ 4171)

SilikonschlauchMeterwareDieser gerade Schlauch kann in Motorräumen perfekt als Kühler-, Heizungs- oder Kühlmittelschlauch eingesetzt werden. Der Gates-Silikonschlauch ist beständig gegen extrem hohe Temperaturen und lässt sich sehr leicht auf die erforderliche Länge abschneiden.

• Mehrlagige, qualitativ hochwertige Silikonmischung. 

• Hochtemperaturbeständige Synthetikgewebe-Einlage.

• Extra dicke und elastische Schlauchseele als zusätzlicher Schutz gegen Kaltwasserlecks und Aushärtung durch Hitze.

• Beständig gegen Kühlmittel, Ozon, Schmieröl und Witterungseinflüsse. 

• Temperaturbereich von -40° bis +176°.

• Entspricht der Anforderung SAE 20R1, Klasse A, Standardwand.

• Erhältlich in 1 m-Längen mit Innendurchmessern von 13 mm bis 114 mm.

• Lässt sich mit dem Gates-Schlauchabschneider auf die gewünschte Länge abschneiden (siehe auch Seite 62).


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend