Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

 

                         Gerade Heizungsschläuche

Gerader_Schlauch(Typ 3230)

Äußerst dauerhafter Heizungsschlauch für gerade und gebogene Verbindungen. Durch die elastische Verstärkung passt der Schlauch auf Anschlussstellen, die bis zu 4 mm größer sind als der nominale Innendurchmesser des Schlauches.

• Beständig gegen elektrochemische Degradation, eine der häufigsten Ursachen des Schlauchausfalls
• Starke und biegsame Konstruktion erlaubt einen mittleren Biegeradius
• Elastische Gewebeverstärkung mit Innendruckbeständigkeit, Installation auf breitere Endflansche möglich
• Seele sowie Decke sind beständig gegen Ozon, Kühlmittel und
Temperaturen im Bereich von -50°C bis +100°C, kurzzeitig bis +110°C
• Entspricht den Anforderungen nach DIN 73411, Klasse A (außer Toleranzen)

Verpackung:
Karton à 15 m.


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend