Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

 

                     Flexcord Plus Kühlmittelschläuche

Flexcord_plus(Typ 4272)

Leichter, gerader Kühlmittelschlauch für den Einsatz in modernen Motoren bei großer Beanspruchung.

• Beständig gegen elektrochemische Degradation, eine der häufigsten Ursachen des Schlauchausfalls
• Hohe Temperatur- und Rissbeständigkeit
• Starke und biegsame Konstruktion, die Schwingungen und Stöße auffängt
• Aramideinlage
• Seele sowie Decke sind beständig gegen Hitze, Ozon und Kühlmittelzusätze
• Temperaturbereich von -40°C bis +135°C
• Entspricht den Anforderungen nach DIN 73411, Klasse B1 und SAE 20R4, Klasse D2
• Erhältlich in Längen à 1 m, kann mit dem Gates Schlauchabschneider auf das erforderliche Maß geschnitten werden

 


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend