Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština
LASER AT-1
 

LaserAT1_1Geräusche, Abnutzung der Riemenscheiben, Riemen und Lager, Vibrationen sowie letztendlich Maschinenausfallzeiten können unter anderem durch eine Fehlausrichtung der Riemenscheiben verursacht werden. Mit dem neuen Lasergerät LASER AT-1 von Gates zur Ausrichtung von Riemenscheiben können Sie derartige Probleme vermeiden. Bislang werden Fehlausrichtungen mit Schnur und Lineal ermittelt. Ein wesentlich schnelleres und einfacheres Verfahren ist nun mit dem einzigartigen Lasergerät LASER AT-1 von Gates möglich. Es lässt sich in Sekundenschnelle montieren und mithilfe eines auf die Zielscheiben projizierten Laserstrahls können Sie Fehlausrichtungen schnell erkennen und korrigieren. Mit dem LASER AT-1 werden Winkelfehler und Parallelversatz zwischen den Riemenscheiben erkannt. Es eignet sich für Scheibendurchmesser ab 60 mm. Das Lasergerät ist so leicht, dass es auf nicht magnetischen Scheiben mit doppelseitigem Klebeband befestigt werden kann und sich sowohl für horizontal als auch für vertikal montierte Maschinen eignet.

LaserAT1_2• Für Keilriemen und Synchronriemen
• Zeigt Winkelfehler und Parallelversatz von Riemenscheiben an
• Wesentlich schneller und präziser als herkömmliche Verfahren
• Für horizontal und vertikal montierte Maschinen geeignet
• Ausrichtung durch einen einzigen Bediener möglich
• Auch für nicht magnetische Scheiben geeignet

Gates Laser AT-1 lässt sich in Sekundenschnelle montieren. Der auf die Zielscheiben projizierte Laserstrahl ist problemlos zu erkennen. Wenn sich der Strahl in der Scheibenrille befindet, hat das Gerät die richtige Position. Das Ergebnis ist eine schnelle und präzise Ausrichtung.

Technische Angaben

• Scheibendurchmesser ................. >=60 mm

• Laserstrahlwinkel ........................ 78°

• Messabstand ............................. 10 m (33 Fuß)

• Batterie ...................................... 1 x R6 (AA) 1,5 V

• Batteriebetrieb............................. 8 Stunden bei Dauerbetrieb

• Laserklasse ............................... 2

• Ausgangsleistung ...................... < 1 mW

• Wellenlänge des Lasers ............. 635 - 670 nm

• Temperaturbereich .................... -10°C bis +50°C

• Gehäuse .................................. ABS-Kunststoff

• Rückseite ................................ Aluminium eloxiert

• Gewicht ................................... 0,25 kg

• Abmessungen:.......................... B 147 mm x H 87 mm x T 28 mm

Kalibirierungsgenauigkeit: Versatz < 0,5 mmWinkel < 0,1°

Zielscheiben: 2 Stück Magnetzielscheiben mit justierbarer Mittelachse.

Geringes Gewicht:  Lässt sich aufgrund des geringen Gewichts auf nicht magnetischen Scheiben mit doppelseitigem Klebeband befestigen.

 

 


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend