Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština
MegaSys®

Gates MegaSys® ist ein von Spezialisten entwickeltes Hydraulikschlauch- und Armaturensystem. Mit seiner hervorragenden Leistungsfähigkeit, Vielseitigkeit, Einfachheit und seinem Nutzen bietet dieses System die Lösung mit den bestmöglichen Gesamtkosten. Die von Gates gewählte Systematisierung zur Auswahl eines geeigneten Schlauches, der die Systemanforderungen erfüllt, basiert auf Druck und Temperatur und ist enstprechend einfach.

ZEIT, PLATZ UND GELD SPAREN MIT DEM MEGASYS® PRODUKTPROGRAMM

  • Vereinfacht die Schlauchauswahl mit konstanten Druckklassen, unabhängig von der Schlauchweite
  • Deckt das größte Anwendungsspektrum mit Druckleitungen von 21,0 MPa, 22,5 MPa, 28,0 MPa, 35,0 MPa und 42,0 MPa in der Landwirtschaft, der Bau-, verarbeitenden und Spezialindustrie ab
  • 30% der Biegeradien, die als internationale Standards gefordert sind
  • Reduzierung der erforderlichen Schlauchlängen
  • Optimale Schlauchführung in engen Räumen
  • Weniger Winkeladapter durch enge Biegeradien
  • Einfachere Montage durch höhere Flexibilität
  • Effizientere Lagerhaltung
  • Längere Lebensdauer in Anwendungen mit starken Biegungen
  • Unverwechselbares Design und individuelle Farbkennzeichnung vereinfachen die Identifizierung der Schläuche im Lager und bei der Wartung


 
E-Z Download
What kind of file is this? MegaSys® 3,183 KB
(3.1 MB)

 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend