Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština
 

Liefert die richtige Leistung für jede Anwendung





 

Die Serie PRO umfasst ein neues Sortiment leistungsfähiger, hydraulischer Antriebskomponenten von Gates, die nach den gängigen Industrienormen und Spezifikationen konstruiert wurden. Sie wurde entwickelt, um die Anforderungen hydraulischer Anwendungen im Alltag zu erfüllen. Die neuen Schlauch- und Armaturkombinationen entsprechen den vier in Europa gängigsten Normen für Stahldrahtgeflechtschläuche: EN 857 1SC, EN 857 2 SC, EN 853 1SN und EN 853 2SN.

DAS SCHLAUCHSORTIMENT DER PRO SERIE

Das Sortiment der Stahldrahtgeflechtschläuche der PRO Serie umfasst zwei Kompaktschlauch-Ausführungen (Excellium) und zwei Standardschlauch-Ausführungen (CR). Alle Schläuche sind in den Größen -04, -05, -06, -08, -10, -12 und -16 erhältlich.

Übersicht des Gesamtsortiments herunterladen

DAS ARMATURENSORTIMENT DER PRO-SERIE

Das Armaturensortiment der PRO-Serie wird den erforderlichen Anforderungen an Schlauch/Armatur-Schnittstellen mit nur einer Fassung pro Größe und einem mit 248 Armaturtypen gestrafften Sortiment in den Größen -4 bis -16 gerecht.

Übersicht des Gesamtsortiments herunterladen

 
 
 

 
E-Z Download
What kind of file is this? Pro Series Brochure 1,616 KB
(1.6 MB)
What kind of file is this? Das Schlauchsortiment der Pro Serie 914 KB
(0.9 MB)
What kind of file is this? Das Armaturensortiment der Pro Serie 330 KB
(0.3 MB)

 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend