Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština
REACH
 
REACH ist eine Europäische Verordnung – Verordnung (EC) Nr. 1907/2006 –, deren Bestreben es ist, den Wissensstand über die Gefahren und Risiken, die von Chemikalien ausgehen können, zu erhöhen. REACH steht für Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, also für die Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung von Chemikalien. Das Ziel ist es, die Gesundheit der Menschen und die Umwelt besser zu schützen.
 
Gates nimmt seine Verantwortung der Gesundheit sowie der Umwelt gegenüber ernst und befolgt gewissenhaft die in REACH vorgeschriebenen Anforderungen. Alle Stoffe, die von REACH erfasst werden und in unseren Riemen enthalten sind, werden ordnungsgemäß bei der zentralen Informationsdatenbank der Europäischen Agentur für Chemische Stoffe (ECHA) eingereicht.
 
Alle Riemen, die im Gates Produktkatalog (Ref. E6/20054) aufgelistet sind, sind REACH zulässig.
Gemäß Artikel 33 (1) der Verordnung (EC) Nr. 1907/2006 muss jeder Lieferant eines Erzeugnisses, das eine in der derzeitigen Liste der ECHA vorkommende besonders besorgniserregende Substanz (SVHC = Substance of Very High Concern) mit einem Gewichtsanteil von 0,1% oder mehr enthält, seinen Abnehmer darüber informieren und zumindest den Namen des Stoffes mitteilen.
 
In Übereinstimmung mit dieser Bestimmung informiert Gates hiermit seine Kunden, dass nachstehende Riemen Bis (2-ethyl(hexyl)phthalate) (DEHP) als SVHC mit einem Gewichtsanteil von mehr als 0,1% enthalten:
  • PoweRated®
  • Super HC® PowerBand® SPC
  • die fünf kleinsten Micro-V® Riemen im Profil PJ mit DIN/ISO Bezugslängen ab 406 mm bis hin zu 508 mm: PJ406, PJ432, PJ457, PJ483 und PJ508. 

Gates Long Length- und LiftPower™-Gummiriemen enthalten den folgenden Stoff aus der Kandidatenliste der ECHA (Europäischen Chemikalien-Agentur), die am 13. Januar 2010 veröffentlicht wurde, gemäß Artikel 59 (1, 10) der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (“REACH”) (siehe Internetadresse der Europäischen Chemikalien-Agentur (ECHA) http://echa.europa.eu/) über 0,1 Massen-%:

COAL TAR PITCH, high temperature (CAS No. 65996-93-2) (EC No. 266-028-2).


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend