Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

February, 2014

Contact: Patricia Vauzelle
mediaeurope@gates.com

Fabriqué par Gates

Gates est un des leaders du marché de la transmission de puissance. Aujourd'hui, ce fabricant reconnu pour ses courroies de haute qualité, étend sa production vers des marchés de plus grande consommation avec le développement de sa nouvelle courroie trapézoïdale Delta.

Les courroies trapézoïdales Delta de Gates offre une solution rentable pour les transmissions industrielles les plus courantes. Elles sont entièrement fabriquées par Gates, conformément à ses normes de qualité, dans ses usines européennes. Ces courroies possèdent par conséquent toutes les qualités qui ont fait le renom de la marque.

Deux lignes de produits composent la gamme couvrant ainsi tous les besoins du marché : la courroie trapézoïdale enveloppée Delta Classic™ à section classique et la courroie trapézoïdale enveloppée Delta Narrow™ à section étroite. Ces deux modèles sont disponibles dans une gamme complète de dimensions qui couvrent toutes les sections et toutes les longueurs courantes de courroies.

Ces deux modèles sont composés d’un corps en caoutchouc de haute qualité et de cordes de traction en polyester à haute résistance. Ils sont antistatiques et conformes aux normes REACH et RoHS 2. Ces courroies sont conçues pour fonctionner dans des plages de températures comprises entre -30 ° et +70 °C et leurs caractéristiques (flexibilité, stabilité) leur assurent un fonctionnement optimal. Toutes les dimensions sont disponibles en stock.

La brochure contenant une liste complète est disponible en 7 langues.