Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

 

Polychain_GT_Carbon_header


POLY CHAIN® GT CARBON™

Visitez le site web de Poly Chain® GT Carbon™ 


Désormais disponible dans trois constructions spécifiques:

- Poly Chain® GT Carbon™ High Temperature
- Poly Chain® GT Carbon™ Hot Oil

En vous fournissant des solutions de transmission précises d’une qualité inégalée, combinées à une technologie de pointe, Gates vous offre le nec plus ultra en matière de systèmes de transmission synchrones. Poly Chain® GT Carbon™ est la dernière courroie synchrone en polyuréthane à cordes de traction en carbone brevetées de Gates, convenant particulièrement aux transmissions à faible vitesse et à couple élevé. Les ingénieurs de Gates chargés du développement des matériaux sont les premiers à avoir intégré lors de l’élaboration de la courroie une corde de traction en fibres de carbone extrêmement résistante à la fatigue dans un nouveau composé de polyuréthane. Poly Chain® GT Carbon™ constitue ainsi la courroie synchrone la plus puissante du marché. De plus, elle ne nécessite pas d’entretien, économise l’énergie et préserve l’environnement, remplaçant de ce fait avantageusement les chaînes à rouleaux.

Identification

Identification en trois parties sur le dos de la courroie indiquant le pas, la longueur
primitive et la largeur de la courroie en millimètre. L’intérieur de la courroie est bleu.

Construction

• La courroie de base est réalisée dans un nouveau composé de polyuréthane léger et robuste, résistant aux produits chimiques et garantissant une adhérence optimale aux cordes de traction en carbone.
• Le renforcement en fibres de carbone assure une robustesse élevée et une grande stabilité de longueur, avec une résistance encore meilleure aux chocs et à la fatigue, tout en réduisant l’allongement et en augmentant la flexibilité.
• Le revêtement en nylon agit comme une surface résistante à l’usure, protégeant les dents. Il aide également à minimiser les pertes par frottement.
• Le profil modifié spécial curviligne des dents améliore la répartition de la contrainte et supporte une charge totale plus élevée.
• Désormais disponible dans deux constructions spécifiques:
- Poly Chain® GT Carbon™ High Temperature
Un composé de polyuréthane spécial offre une excellente résistance thermique.
Il permet à la courroie de demeurer totalement opérationnelle à des températures extrêmes jusqu’à 120°C et même 140°C pendant de courtes périodes;
- Poly Chain® GT Carbon™ Hot Oil
Un composé en polyuréthane spécial offre une superbe résistance à l’huile et à la chaleur, garantissant un fonctionnement parfait dans des environnements huileux, à des températures pouvant atteindre 120°C (convient aux renvois d'angle, boîtes de vitesse…).

Avantages

• Puissance extraordinaire: au minimum 25% de puissance nominale en plus que les courroies Poly Chain® GT2.
• Fonctionnement propre, silencieux, compact, durable, sans entretien, économique sur le plan énergétique et écologique.
• Tension de courroie quasi constante sur la durée de vie de la courroie.
• Possibilité d’ajouter des galets extérieurs.
• Convient aux poulies actuelles Poly Chain® GT.
• Supporte des températures entre -54°C et +85°C. Des constructions spéciales peuvent même résister à plus de 140°C.
• Large gamme d’applications: équipements industriels (mines, construction, aliments et boissons, bois, papier, pulpe, textile), équipements de transport, équipements de levage et manutention, équipements agricoles et forestiers, machines-outils, motocycles, transmissions pour vélos, … et bien d’autres encore.


Courroie synchrone en polyuréthane avec cordes de traction en carbone brevetées

Sections et dimensions nominales
 
 
Pas
T
B
 
mm
mm
mm
8MGT
8.0
3.4
5.9
14MGT
14.0
6.0
10.2
 
 
 
Désignation
Longueur primitive (mm)
Nombre de dents
 
 
 
 
8MGT
8MGTC-640
640
80
 
8MGTC-720
720
90
 
8MGTC-800
800
100
 
8MGTC-896
896
112
 
8MGTC-960
960
120
 
8MGTC-1000
1000
125

 
E-Z Download
What kind of file is this? Poly Chain® GT Carbon™ 839 KB

 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend