Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština
   
Design Flex© Pro™
 

Le nouveau Design Flex® Pro™ est disponible!

Inscrivez-vous maintenant pour télécharger gratuitement le logiciel Gates Design Flex® Pro™.

Version Web aussi disponible!

 
SERVICE TECHNIQUE
France     +33 1 34 47 41 33

Design Flex® Pro™, le nouveau logiciel de conception de transmissions industrielles de Gates, désormais disponible en ligne.

Le logiciel Design Flex® de Gates est un programme de calcul de transmissions sous Windows qui permet de concevoir des systèmes d’entraînement par courroies plus rapidement, plus efficacement et avec de meilleures performances.   Ce logiciel est désormais disponible gratuitement sur Internet.

Design Flex® Pro™ : nouvelle version en ligne !

Nouveau :  Puissances nominales mises à jour pour PowerGrip® GT3, Poly Chain® GT Carbon™, Quad-Power II et Poly Chain® GT Carbon™.  

Simple et rapide

designflex_pcDesign Flex® propose une procédure de calcul des transmissions étape par étape pour les courroies trapézoïdales et les courroies synchrones sur base des critères et des limites spécifiés par l’utilisateur.  Un menu ergonomique permet de calculer des transmissions à deux poulies et de concevoir des solutions multi-poulies.

Design Flex® vous permet d’enregistrer vos résultats, ce qui vous permet de constituer une librairie électronique ou d'envoyer vos projets par courrier électronique sans devoir les imprimer ni les faxer.

Les critères de conception comprennent:

     •  Durée de vie
     •  Coût initial
     •  Nombre de courroies – taille de la transmission
     •  Pièces nécessaires, etc.

Qui peut en profiter?

Design Flex® est un outil de conception professionnel destiné aux ingénieurs de conception et à d’autres utilisateurs familiers avec la conception de transmissions.

Téléchargez DesignFlex maintenant!

Le logiciel propose une procédure de calcul des transmissions étape par étape pour les courroies trapézoïdales et les courroies synchrones sur base des critères et des limites spécifiés par l’utilisateur.  Design Flex® tourne sous Windows 95, 98, 2000, NT, Millenium. Il nécessite un Pentium 133 ou supérieur et une résolution d’écran de 800x600 ou plus. Pour une vitesse de calcul suffisante, il est recommandé d’utiliser au moins 32 Mo de mémoire vive.

Pour télécharger votre exemplaire gratuit de Design Flex®, cliquez ici pour accéder à la page d’inscription. Après votre inscription sur Gates.com/europe, nous vous enverrons par courrier électronique les instructions de téléchargement du programme.

Inscrivez-vous maintenant pour télécharger gratuitement le logiciel Gates Design Flex® Pro™.

Design Flex Software System Requirements
Design Flex Pro and/or Design IQ should run on the following Operating Systems in both 32 and 64 bit modes:
  • Windows XP SP3
  • Windows Server 2003 SP2
  • Windows Vista SP1 or later
  • Windows Server 2008 (not supported on Server Core Role)
  • Windows 7
  • Windows Server 2008 R2 (not supported on Server Core Role)
  • Windows 7 SP1
  • Windows Server 2008 R2 SP1
The person installing must be a member of the Administrators group with true administrator rights or have Security Center settings which raise his rights to true administrator while performing installations.

 

 


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend