Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

                        Bouchons de réservoir de carburant

FuelCap1Pour voitures particulières, camions et autobus

Les bouchons de réservoir de carburant Gates sont composés d’un mélange thermoplastique résistant à l’usure. Ils assurent une étanchéité parfaite et évitent les déversements et les fuites. La gamme de bouchons de réservoir de carburant Gates comprend des bouchons avec et sans serrure. Les bouchons à serrure sécurisent votre réservoir et le protègent contre les vols. Tous nos bouchons sont faciles à installer.

Les bouchons possèdent deux systèmes de prise d’air: aéré et non aéré. Le bouchon non aéré est recommandé lorsque votre réservoir de carburant est ventilé par le goulot de remplissage, le bouchon aéré est équipé d’une prise d’air spéciale qui permet de l’utiliser sur des réservoirs de carburant non ventilés.

Afin de réduire au maximum la pollution de l’air, Gates fournit également un bouchon écologique spécifique. Ce bouchon, conforme à la norme EEC No. 70/221, est équipé d’une prise d’air de ventilation qui évite l’évaporation des gaz de carburant dangereux. En cas d’accident, la soupape de sécurité empêche les fuites de carburant. Gates propose également une série de bouchons avec serrure résistant à la corrosion à l’urée, couvrant toutes les principales applications de réservoirs AdBlue.

 
 


 
 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend