Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština
Connecteurs pour tuyaux de carburant, de lave-glace et de dépression
 

                       Connecteurs pour tuyaux de carburant,
                de lave-glace et de dépression

Fuel line and vacuum tubing

(Type 7315)
 
Les connecteurs Gates sont recommandés pour les tuyaux de petit diamètre, afin d'assurer une meilleure étanchéité des connexions entre les tuyaux de diamètre intérieur identique ou non.
Les connecteurs droits, coudés, de réduction, en "T" et en "Y" permettent de réaliser pratiquement toutes les configurations de tuyaux.
 
• Conception monobloc pour une étanchéité parfaite;
 
• Pour tuyaux de D.I. de 2 mm à 12 mm;
 
• Le nylon renforcé de fibres de verre résiste aux températures extrêmes de -65°C à +250°C, aux additifs de refroidissement, à l'essence, au gasoil, à l'huile et au GPL;
 
• Pression de service jusqu'à 2 MPa (20 kg/cm2); Emballage: 5 unités dans un sachet plastique.

 


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend