Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština
Tuyaux flexibles pour le remplissage de carburant
 

                    Tuyaux flexibles pour le remplissage de carburant

flexible fuel fill hose

(Type 4663)
 
Tuyau flexible servant de connexion entre le goulot de remplissage et le réservoir de carburant. Fonctionne aussi bien sur les voitures particulières que sur les véhicules utilitaires légers, ainsi que sur les réservoirs de carburant auxiliaires des véhicules de loisirs.
 
• Grâce à son tube en nitrile de haute qualité, le tuyau résiste à la plupart des carburants commercialisés. Il résiste également au gasoil et à l'essence avec ou sans plomb;
 
• Enveloppe annelée renforcée d'une spirale en acier;
 
• Se découpe facilement à l'aide d'un couteau ou d'une pince coupante;
 
• Plage de température de -40°C à +100°C;
 
• Conforme aux exigences de la norme SAE 30R5.
 
Emballage: longueur de 0,91 m (3 pieds) dans un carton.


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend