Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština
Tuyaux de carburant à renforcement textile
 

                    Tuyaux de carburant à renforcement textile

Passenger cars & light-duty commercial vehicles (Prod.type 4324)

Fuel_hose_textile

(Type 4324)
 
 
Tuyau de petit diamètre résistant à l’huile et doté d'une enveloppe textile. Ce tuyau offre un service fi able et sûr pour les circuits de carburant des voitures particulières.
 
• Le tube résiste à la chaleur, au carburant (essence avec et sans plomb, gasoil) et à l'huile;
 
• L'enveloppe textile tressée renforce le tuyau et résiste à la chaleur, à l'ozone et aux intempéries;
 
• Pression de service jusqu'à 0,6 MPa (6 kg/cm2);
 
• Plage de température ambiante de -35°C à +100°C.
 
Recommandé pour des applications avec colliers de serrage sur des circuits carburant de voitures particulières.
 
Ne pas utiliser pour des applications à l'intérieur du réservoir de carburant, pour le gaz acide, le GPL et le bio-diesel. Ne convient pas pour le remplacement de flexibles (tuyaux assemblés avec embouts).


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend