Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština
Tuyaux de chauffage
 

                         Tuyaux de chauffage 

straight_heater_hose

(Type 3230)
 
Tuyau de radiateur extrêmement résistant pour raccords droits et coudés. Son renforcement permet d'adapter ce tuyau à un tube dont le diamètre extérieur dépasse de 4 mm le diamètre intérieur nominal du tuyau.
 
• Sa robustesse et sa fl exibilité permettent de l'incurver selon un rayon moyen;
 
• Le renforcement textile résistant supporte la pression interne et permet de l'installer sur des embouts élargis;
 
• Le tube et l'enveloppe résistent à l'ozone, au liquide de refroidissement et aux températures comprises entre -50°C et +100°C, temporairement à +110°C;
 
• Conforme aux exigences de la norme DIN 73411, classe A (sauf en ce qui concerne les tolérances).
 
Emballage: carton de 15 mètres à couvercle prédécoupé pour faciliter le déroulement, la mesure et le stockage.


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend