Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština
Tuyaux de radiateur Flexcord Plus
 

                  Tuyaux de radiateur Flexcord Plus

 

Flexcord_plus

Tuyau de radiateur droit et léger, conçu pour supporter les conditions difficiles du compartiment moteur.
 
• Résistance aux hautes températures et à l'éclatement;
 
• Tuyau très flexible et robuste pour absorber les vibrations et les chocs;
 
• Renforcement en aramide tricoté;
 
• Le tube et l'enveloppe résistent à la chaleur, à l'ozone et aux additifs de refroidissement;
 
• Plage de température de -40°C à +135°C;
 
• Conforme aux exigences des normes DIN 73411, classe B1 et SAE 20R4, classe D2.
 
Disponibles en longueurs d‘un mètre, qui peuvent être découpées sur mesure avec le coupe-tuyaux Gates.

 Product N ° 

 Inside diameter 

 Max.working pressure

 

 mm

 inch

 MPa

 4272-10080   8        5/16  0.4
 4272-10100  10  3/8  0.4
 4272-10120  12  1/2  0.4
 4272-10150  15  5/8  0.4
 4272-10180  18  11/16  0.4
 4272-10200   20   13/16  0.3
 4272-10220  22  7/8  0.3
 4272-10250  25  1  0.3
 4272-10280  28   1-1/8  0.3
 4272-10300  30  1-3/16   0.3
 4272-10320  32  1-1/4  0.3
 4272-10350  35  1-3/8  0.3
 4272-10380  38  1-1/2  0.3
 4272-10400  40  1-9/16  0.2
 4272-10420   42  1-5/8  0.2
 4272-10450   45  1-3/4  0.2
 4272-10480  48  1-7/8  0.2
 4272-10500   50  2  0.2


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend