Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština
Raccords coudés
 

                           Raccords coudés

curvedhose

(Type 4275)
 
Raccords moulés en usine pour applications de passage haut, bas, de dérivation, radiateur et autres applications de refroidissement. La gamme de raccords coudés de Gates est la plus étendue du marché de la rechange européen.
 
Grâce à la consolidation - une dimension de tuyau correspondant à plusieurs applications - les stocks peuvent être limités. Pour augmenter encore le nombre d'applications, des repères de découpe sont imprimées sur certains raccords coudés.
 
• Préformés pour s'adapter et assurer des connexions parfaitement étanches;
 
• Résistants à la chaleur, à l'ozone et aux liquides de refroidissement chimiques;
 
• Plage de température de -40°C à +100°C, temporairement à +110°C;
 
• La pression de service maximale pour les tuyaux de D.I. égaux ou inférieurs à 40 mm est de 0,4 MPa; et de 0,3 MPa s'ils sont supérieurs à 40 mm;
 
• Renforcement tricoté en aramide ou rayonne (selon l'application);
 
• Conformes aux exigences des normes SAE 20R4, classe D2 et DIN 73411, classe A (sauf en ce qui concerne les tolérances).


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend