Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština
Accouplements élastiques et kits EuroGrip®
 

                      Accouplements élastiques et kits 
               EuroGrip®

EuroGrip_Automotive

Gates a mis à profit sa longue expérience en matière d’équipement du compartiment moteur pour créer un manchon en caoutchouc unique, conçu pour transmettre le couple aux accessoires du moteur et pour amortir les vibrations entre deux axes raccordés: les accouplements élastiques EuroGrip® Gates allègent la tension qu’entraînerait un accouplement rigide pour les applications où ces deux axes sont soumis au désalignement et au mouvement axial. En outre, ils permettent de connecter une poulie de découpleur ou une roue libre (extrémité du côté accessoire) à l’accessoire. 
 
 
L’usure de la poulie de découpleur ou de la roue libre raccourcit la durée de vie de tous les composants de la transmission. Le remplacement régulier de la poulie évitant ces problèmes de moteur, les accouplements élastiques et les poulies débrayables sont souvent remplacés en même temps. C’est pourquoi Gates propose maintenant l’accouplement élastique, ainsi que la poulie de découpleur ou la roue libre en un seul kit.
 
• Manchon en caoutchouc élastique connectant deux extrémités
• L’accouplement transmet le couple par cisaillement
• Basée sur une technologie matérielle qui a fait ses preuves pour les courroies
synchrones automobiles
• La protection lubrifiée réduit l’usure de l’accouplement et des extrémités et maintient l’intégrité
des dents pendant le fonctionnement
• Les cordes en fibre de verre limitent l’allongement de la courroie à grande vitesse de rotation
• Le matériau HNBR renforcé de fibres optimise les capacités de transmission du couple, contrôle
les caractéristiques d'amortissement et offre une excellente résistance au vieillissement à long terme
• Roue libre de qualité équivalente à la première monte (K01EG1)
• Poulie de découpleur de qualité équivalente à la première monte (K01EG2)
 
 
 
 

 


 
 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend