Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština
Les flexibles MegaSys Pressure de Gates améliorent la conception d'outils d'agrandissement de tuyau
 

Les outils d'agrandissement de tuyaux sont utilisés durant le processus de production de tuyaux transportant du carburant fossile du site de forage vers l'usine. Fontijne Grotnes de Vlaardingen aux Pays-Bas fabrique ces outils et Eriks Servicecenter est le distributeur de Gates à Rotterdam qui leur a suggéré d'équiper leurs outils d'agrandissement avec les flexibles souples MegaSys Pressure pour améliorer la conception de leur machine. 

Expansion de l'industrie pétrolière

Etant donné la demande constante d'énergie provenant des carburants fossiles, de nouvelles sources de gaz et de pétrole sont explorées en permanence, tant en mer que sur le continent. Le transport de ces carburants fossiles s'effectue dans des tuyaux fabriqués en grande série, conformément à des spécifications strictes. Ils doivent couvrir de grandes distances entre le lieu de forage et les usines de transformation. Ces distances peuvent atteindre plusieurs centaines de kilomètres, par exemple de l'extrémité septentrionale de la mer du Nord à Zeebrugge. Il va sans dire que ces tuyaux doivent être conçus avec la plus grande précision. Ils se composent de plusieurs parties, soudées ensuite, pour former des unités d'environ 12 mètres. Si la concentricité est imprécise ou s'il y a des déviations sur le diamètre extérieur, les parties ne peuvent pas être soudées correctement. Pour assurer la précision du diamètre extérieur, les tuyaux soudés sont placés sur un mandrin et agrandis jusqu'à l'obtention du diamètre correct.

C'est là où Gates intervient...

Les outils d'agrandissement hydraulique utilisés dans ce processus sont conçus par la société Fontijne Grotnes. Ils comprennent une source d'énergie, l'unité d'agrandissement ou mandrin et un treuil roulant. La source d'énergie provient de six moteurs électriques de 125 kW, qui entraînent des pompes hydrauliques d'une capacité d'environ 2.000 litres à la minute. Des composants solides étaient nécessaires entre l'unité d'agrandissement et les pompes. Le distributeur de Gates Eriks Servicecenter a proposé les produits appropriés. Le débit d'huile vers l'outil d'agrandissement passe par trois flexibles spiralés haute pression 32G5K de Gates tandis que le débit retour passe par quatre flexibles 32G3K.  Tous les flexibles sont équipés de brides SAE. Et ce n'est pas tout. En effet, l'outil d'agrandissement, qui se compose de trois pièces, peut être démonté pour transport. Il disposait de tuyaux rigides qui ont été remplacés par des flexibles souples spiralés de Gates, avec des raccords pivotants UNF.


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend