Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

 

                                      PowerGrip® MXL

PowerGrip MXL

La courroie PowerGrip® MXL est une courroie synchrone classique avec un pas de 0,08” (2,032 mm). Par son faible encombrement et sa stabilité, cette courroie est particulièrement adaptée aux applications requérant une synchronisation maximale, un encombrement réduit et des vitesses élevées. Cette courroie est la solution idéale pour les transmissions de précision comme le matériel de bureau et les ordinateurs.

Identification 

Identification en trois parties sur le dos de la courroie indiquant la longueur
primitive, le pas et le code largeur de la courroie.
 
Construction

• Dents de forme trapézoïdale.
• Le dos et les dents en élastomère confèrent résistance et légèreté à la courroie.
• Protection et renforcement des dents par un revêtement en nylon.
• Les cordes en fibre de verre améliorent la stabilité en longueur et la flexibilité
de la courroie.
 
Avantages
 
• Transmission de puissance jusqu’à 0,8 kW et vitesses de rotation jusqu’à
20 000 tr/min.
• Les courroies MXL acceptent les poulies de faible diamètre (à partir de 6 mm)
avec un nombre maximum de dents en prise.
• Conviennent en particulier aux moteurs pas à pas.
• Positionnement exact.
• Grande stabilité.
 
NOTE

Pour une utilisation correcte de la courroie, veuillez consulter le “Manuel de détermination des courroies synchrones” de Gates (E1/20099).
 
------------------------------------------------------
 
Sections et dimensions nominales
 
Pas
pouces
T
mm
B
mm
MXL
0,08
0,51
1,14

 


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend