Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

 

                                      Polyflex® JB™

PolyFlex jb

La courroie Polyflex® JB™ offre une transmission de puissance élevée, dans un espace restreint. Cette courroie, développée par Gates, est produite selon des procédés de fabrication brevetés. Polyflex® JB™ associe une puissance transmissible accrue à des vitesses plus élevées sur des transmissions multigorges compactes de haute précision. L’utilisation de la courroie réduit donc les coûts et élargit les possibilités de conception. Polyflex® JB™ est plus particulièrement utilisée pour les machinesoutils, fraiseuses, tours, rectifieuses, transmissions sur machines à bois, appareillages périphériques d’ordinateur, petits ventilateurs, etc. Récemment, la gamme de courroies Polyflex® JB™ a été étendue et inclut maintenant la section 3M.
 
Identification
 
Marquage permanent indiquant le type et les dimensions.
 
Construction
  • Construction de courroies jointes pour une stabilité accrue.
  • Les rainures diminuent la contrainte provoquée par les flexions sur des poulies de faible diamètre tout en procurant une rigidité latérale.
  • L’angle de 60° améliore le support des cordes de traction et répartit la charge d’une manière plus uniforme
  • Le profil étroit convient particulièrement aux applications à haute vitesse et aux transmissions compactes. Il assure aussi un fonctionnement souple de la courroie.
  • Le mélange en polyuréthane au module élevé a un coefficient de friction important. La méthode de moulage précise élimine les couches superposées et assure une construction homogène.
  • L’excellente adhérence entre les cordes de traction et le polyuréthane assure une haute résistance à la fatigue et une grande durée de vie.
  • Ténacité exceptionnelle. Le polyuréthane résiste à la fatigue, à l’usure et à l’ozone.
Avantages 
  • Grande durée de vie sur de petites poulies et des transmissions compactes
  • De plus grandes vitesses de rotation: jusqu’à 30000 tr/min.
  • Des performances élevées et un fonctionnement souple pour des applications de précision
  • Réduction des coûts et flexibilité de conception.
  • Résistance aux vibrations et aux à-coups.
  • Résistance aux températures de -54°C à +85°C.
Sections et dimensions nominales des courroies simples

  
Largeur mm
Hauteur mm
5M – JB
7M – JB
11M - JB
5
7
11
3,3
5,3
7,1

 


 
E-Z Download
What kind of file is this? Polyflex® JB™ 590 KB

 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend