Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

 

                                      Poly Chain® GT2

Poly Chain® GT2

Poly Chain® GT2 est conçue pour réaliser des performances optimales sur les transmissions à petite vitesse et à couple élevé pour toutes les applications industrielles. Cette courroie de faible poids transmet jusqu’à 40% de puissance en plus que les constructions précédentes (Poly Chain® GT), tout en offrant la même longévité. Poly Chain® GT2 fonctionne sur les poulies Poly Chain® GT. Sa construction est basée sur un concept innovant à la pointe de la technologie. La courroie est composée d’un mélange spécifique en polyuréthane, qui lui confère une grande rigidité, ainsi qu’une résistance à l’abrasion et aux produits chimiques. N’exigeant ni graissage ni retension, les courroies Poly Chain® GT2 constituent une excellente alternative aux chaînes à
rouleaux. Tout en réduisant les encombrements, le poids et les coûts,
la Poly Chain® GT2 offre une grande fiabilité et durée de vie.
 
Identification
 

Identification en trois parties sur le dos de la courroie indiquant le pas, la longueur primitive et la largeur de la courroie en millimètre.
 
Construction

• La courroie est composée d’un mélange en polyuréthane, spécialement conçu
pour adhérer aux cordes de traction et au textile. Le polyuréthane confère à la
courroie une grande rigidité, ainsi qu’une résistance à l’abrasion et aux produits
chimiques.
• Les cordes de traction en aramide confèrent à la courroie une forte puissance
de transmission.
• L’aramide présente une résistance exceptionnelle à la flexion et supporte les
à-coups et les surtensions.
• L’enveloppe textile des dents permet une haute résistance aux huiles, aux
produits chimiques, aux produits résiduels, à la corrosion et à l’abrasion. Elle est
extrêmement durable et permet de travailler à des températures extrêmes de
-54°C à +85°C.
• L’enveloppe textile des dents diminue le frottement sur la poulie, réduisant ainsi l’accumulation de chaleur.
 
Avantages
 
• Puissance transmissible considérablement augmentée.
• Haute efficacité de transmission positive.
• Sans entretien: nul besoin de retension ni de lubrification.
• Réduction d’encombrement, de poids et de coûts.
 
Note
 
Pour une utilisation correcte de la courroie, veuillez consulter le “Manuel de détermination Poly Chain® GT2” de Gates (E1/20109).
 
Sections et dimensions nominales
 
 
Pas mm
T mm
B mm
8MGT
14MGT
8,0
14,0
3,4
6,0
5,9
10,2
 
 


 
E-Z Download
What kind of file is this? Poly Chain® GT2 2,339 KB
(2.3 MB)

 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend